Elektronik son pozisyon sönümlemesi

Elektronik son pozisyon sönümlemesi

Balluff'un yüksek basınç dereceli endüktif mesafe sensörleri, son duruştan önceki son milimetreyi yüksek hassasiyetle algılar. Analog 0 - 10 V sinyalleri, elektronik son konum sönümlemesi için idealdir. Valf pozisyonunun güvenilir bir şekilde izlenmesi için bu sensörlerin entegrasyonu oldukça kolaydır. Konik harekete geçirme elemanı ölçü aralığını genişleterek kurulum söz konusu olduğunda onları esnek kılar.

Özellikler

  • Analog sinyal 0…10 V
  • Kolay entegre edilir
  • 500 bar basınca dayanıklıdır

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.