Tekstilde renk nüanslarını kolayca ayırt edin
Esnek üretimde koltuk kılıflarının veya gösterge panellerinin sık renk değişimi güne göredir. İnsan gözünün küçük renk nüanslarını doğru bir şekilde ayırt etmesi zordur. Bu, BFS renk sensörlerimizin bir üretim hattındaki başarısının önemli bir faktörüdür.
Bu kullanımı kolay optoelektronik sensörler ile proseslerinizi otomatikleştirebilir ve hızlandırabilirsiniz. Yüksek renk çözünürlüğü sayesinde çok çeşitli renkler ve renk nüansları tespit edilebilir. Bu TrueColor sensörler, bozuk parçaları seçer veya farklı parçaların son ürüne doğru şekilde tedarik edilmesini sağlar. Bu şekilde, sürekli olarak yüksek bir ürün kalitesi sağlarlar ve güvenilir bir üretim sürecine katkıda bulunurlar.
Özellikler
- Çok yüksek renk çözünürlüğü
- Güçlü beyaz ışık kaynakları sayesinde 400 mm'ye kadar yüksek menzil
- İstediğiniz sayıda nesneyi ayırt edin (255'e kadar doğrudan öğretilebilir)
- Daima objektif ve hatasız
- Uygulamaya özel parametrelendirilebilir
- Kolay parametrelendirme için IO-Link değişkenleri mevcuttur
İlgili konular
Downloads
-
Industry brochure automotive