Ürünler
Ürünler
İletişim & Destek
Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol

Açma pozisyonlarının kontrolü

Fırınların açılma konumlarının izlenmesi

Eğim sensörlerimizle, eritme fırını kapsamını her zaman güvenilir bir şekilde izlersiniz: hem fırınları ham madde ile doldururken hem de eriyiği dökerken.

Temassız, mutlak bir ölçüm prensibi kullanarak, eğim sensörleri hareketli makine elemanlarının açısını doğrudan algılar ve doğru konumlarını sağlar. Sensörler kurulum kolaylığı ve yüksek doğrulukla öne çıkıyor. Analog bir anahtarlama cihazı kullanarak, anahtarlama noktalarını da ayarlayabilirsiniz.

Özellikler

  • İstenilen şekilde konumlandırma için merkezleme işlevi (kalibrasyon)
  • ± 90 ° geniş açı aralığı
  • 0,8 ° hassasiyetle proseslerin hassas şekilde düzenlenmesi
  • Zorlu şartlar için, genişletilmiş sıcaklık aralığı –20… + 85 ° C

Downloads

  • Industry brochure automotive

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Telefon:
+90 216 265 12 00