Etkileşim alanını yönetin

Kaynak akımlarını ve elektromanyetik gürültü alanlarını yönetme

Zorlu kaynak ortamları için geliştirilmiş eksiksiz bir ağ modülü ailesi sunuyoruz: 16 giriş ve çıkış için 8 IO-Link bağlantı noktalı IO-Link master ve ayrıca genişleme bağlantı noktalı IO-Link sensör / aktüatör hub'lar.

Fiberglas takviyeli plastikten yapılmış kaynak dayanımı modülleri, kaynak sıçramasını, kaynak akımlarını ve elektromanyetik alanları güvenilir bir şekilde taşıyabilir. Yıkıcı çevresel etkilerin olduğu durumlarda bile güvenli sinyal iletimi sağlayın.

Özellikler

  • Kaynak akımlarına ve elektromanyetik gürültü alanlarına karşı dayanıklı
  • Tüm IO-Link cihazlarını bağlamak için sekiz IO-Link bağlantı noktası
  • Ekonomik: tek bir ağ düğümünde 240 adede kadar yapılandırılabilir giriş / çıkış
  • Esnek: IO-Link valf arayüzünün veya IO-Link sensörünü / aktüatör hub'ın genişleme bağlantı noktası ile bağlayabilirsiniz

Downloads

  • Industry brochure automotive

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.