Kontrollü hareket sağlama
Manyetik alan sensörlerimiz, pnömatik silindir içindeki pistonun uç konumlarını güvenilir bir şekilde algılar ve böylece lastik yapım makinesinin güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bu sensörler piston konumunu temassız ve aşınmaz bir şekilde kontrol eder. Bu da son derece uzun ömürlü olmasını sağlar. Ayrıca: Manyetik alan sensörlerini doğrudan silindir oluğa monte edebilirsiniz. Bunlar sağlam bir tutuş sağlar ve gömme montaj sayesinde kritik alan uygulamalarına uyumludur.
Özellikleri
- Geniş sıcaklık aralığı: –25…85 °C
- IP67'de yüksek koruma türü
- Son derece kısa yapı formları sayesinde entegre edilebilir
Downloads
-
Industry brochure tire industry