17.06.2020
Akıllı pozisyon geri bildirimi için kaynak bağışıklığına sahip manyetik alan sensörü
Daha fazla proses güvenilirliği ve daha yüksek tesis kullanılabilirliği

Kaynak işlemleri zorlu koşullar ortaya çıkarır: Uçuşan kıvılcımlar veya metal ve kaynak sıçraması ısı hasarlarına yol açabilir veya sensörlere yerleşerek fonksiyonlarını etkileyebilir. Yüksek kaynak akımları, sensör fonksiyonunu ayrıca etkileyebilen manyetik alanlar oluşturur. Ancak parazitlere dayanıklı manyetik alan sensörü BMF 415KW ile bu sorun ortadan kalkar. Kaynak alanı uygulamalarında kullanılan pnömatik tahrik sistemleri için tasarlanmıştır. Kaynak kıvılcımlarına dayanıklı kabloları, tesis kullanılabilirliğine yüksek katkıda bulunur.
Bu özellik daha fazla proses güvenilirliği için manyetik parazit alanlarının algılanmasını ve uygun şekilde gizlenmesini sağlar.
Ayrıca IO Link değişkenleri ile kapsamlı hata teşhis verilerini okuyabilir ve cihaz durumuyla veya güncel ortam koşullarıyla ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.
Özellikleri
- Yüksek kaynak akımlarıyla (AC ve MFDC sistemleri) oluşan manyetik alanlara dirençli
- IO Link varyantları: 50 ila 1000 ms arası ayarlanabilir parazit giderme süresi
- Çeşitli modeller: M8 ve M12 soket, açık kablo ucu
- IO Link üzerinden durum izleme: Örn. sinyal kalitesi, cihaz sıcaklığı ve işletim saatleri
- Kaynak kıvılcımlarına dayanıklı TPU veya silikon kablolara sahip
İlgili konular
Downloads
-
Weld-immune magnetic field sensor for intelligent position feedback