27.01.2020
Blok tip Kapasitif Akıllı Seviye Sensörleri - Şimdi IO-Link uyumlu
Köpük veya yapışkan ortamlar için ideal seviye algılama sensörleri

Kompakt kapasitif Q40 sensörlerimiz şimdi IO-Link teknolojisi sunuyor. Metalik olmayan kaplarla seviyeleri güvenilir bir şekilde tespit ederler. İletken ortamlar ve 6 mm'ye kadar konteyner et kalınlıkları için ayar gerektirmezler.
IO-Link arayüzü size genişletilmiş uygulama ve ayar seçenekleri sunar. Sensör, endüstri standart olan 3 iletkenli bir kablo kullanılarak kolayca kurulabilir. IO-Link sensörleri makinede doğrudan çalışma yerine konumlandırılabilir, çünkü sensörün erişilebilirliği artık bir rol oynamaktadır.
Proses izleme, konfigürasyon ve IO-Link sensörlerinin hata analizi kontrolörde gerçekleştirilir. Bu, makine işlemlerini zaman açısından optimize eder ve işlemler çok daha verimli hale gelir.
Özellikler
- 10 mm kalınlığa kadar metalik olmayan kapların yüzeylerinden seviyeleri tespit edin
- Asitler ve bazlar gibi oldukça iletken ortamlar içindir
- Smart Level 50 teknolojisini kullanarak köpüğü ve kalıntıları kompanze edebilirsiniz
- İşlem Modları: standart I/O modu (SIO), IO-Link modu
Downloads
-
Capacitive Smart Level sensors in block-style – now also with IO-Link