04.02.2020
Ekranlı Basınç Sensörleri
Esnek uygulama için genişletilmiş işlevsellik ve yüksek IP derecesi

Yüksek kullanımı olan makinelerde, tüm makine parametrelerini tespit etmek ve değerlendirmek önemlidir. Bu, özellikle metal işleme için doğrudur.
Modern freze veya tornalama merkezlerinde hem takım hem de iş parçası değişimi için bir hidrolik devre bulunur. Ekipman ve iş parçasının doğru şekilde sıkıştırılmasını sağlamak için, ilgili hidrolik devrenin işlem basıncını izlemelisiniz.
Ekranlı yeni Balluff basınç sensörleri size bunu başarmak için olağanüstü bir cihaz sunar. Bu nesil IP67 koruması ile standart olarak gelir ve hatta IP69K seçeneği sunar. Bu özel özelliğe ek olarak sensörler genişletilmiş işlevsellik sunar: Yapılandırılabilir çıkışlar, basınç sensörlerini esnek bir şekilde kullanmanızı ve durum izleme için kapsamlı hata tanımlama fonksiyonlarından yararlanmanızı sağlar.
Konfigüre edilebilir çıkışlar, analog bir değeri veya ayarlanan anahtarlama noktasını okurken IO-Link kullanarak kontrol sağlar. Devredeki basınç yükselmelerini tespit etmek ve gerektiğinde ortadan kaldırmak için IO-Link'i de kullanabilirsiniz. Tüm özellikler yüksek makine çalışma süresi sağlamaya yardımcı olur.
Özellikler
- Konfigüre edilebilir çıkışlarla esnek uygulama: analog, dijital ve IO-Link
- Zorlu ortamlara dayanabilir - sektördeki en yüksek IP derecesi (IP67, isteğe bağlı IP69K) ve –40… + 125 ° C sıcaklık aralığı
- İlave hata tanımlama fonksiyonları: Çalışma saatleri, basınç tepe sayacı ve iç sıcaklık trendi hakkında bilgi verir
- Sensörden ağa ve bağlantıya tek bir kaynaktan tek bir sistem
Downloads
-
Pressure sensors with display – the new generation