18.12.2020
Endüktif Pozisyonlama Sistemi
Pozisyonları sürekli ve temassız tespit edin

Bir işleme merkezindeki kompakt, hassas ekipman milleri ve ekipman değiştiriciler, çalışma sürecinde merkezi bir rol oynar. Bu, kelepçeleme işleminin güvenilir ve aşınmasız izlenmesini kritik hale getirir. Yeni BIP01 endüktif pozisyonlama sistemiyle bu zorluğu kolayca aşın. Ayrıca yüksek proses güvenliği ve üstün otomasyon kalitesinden de faydalanırsınız.
Pozisyonlama sistemi size, bir IO-Link arayüzü üzerinden okunabilen kapsamlı teşhis verileri sunar. Ölçüm değerlerine ek olarak, cihazın durumu veya mevcut ortam koşulları hakkında da bilgi alırsınız. Entegre bir strok sayacı, kenetleme eylemlerinin sayısını algılar ve yapılandırılmış bir sınır değeri aşıldığında uyarılar verir. Dahili bir çalışma süresi sayacı, hem son servisten hem de son çalıştırmadan itibaren sensörün tüm ömrü boyunca çalışma saatlerini sürekli olarak izler. Gerçek zamanlı olarak sağlanan veri çeşitliliği, verimli bir işlemi daha iyi gerçekleştirmenize yardımcı olur.
Özellikler
- Esnek: 17 mm'ye kadar ayarlanabilir ölçüm aralığı
- Çeşitli uygulamalar için uygundur: Analog voltaj ve akım çıkışı ile IO-Link arayüzü
- Güvenilir sonuçlar: Yüksek doğrusallık ve hassas tekrar doğruluğu
- Yüksek proses güvenliği: Düşük sıcaklık kayması
- IIoT için hazır: Format değişikliği, durum izleme ve kestirimci bakım
İlgili konular
Downloads
-
Inductive positioning system: detect positions continuously and without contact