06.11.2020
Farklı Uzunluklarda Işık Bantları
Özel ihtiyaçlarınız için ideal bandı seçin
BOH ışık bantlarımız 10 ila 300 mm arasında birçok farklı uzunlukta mevcuttur. Bu, bireysel uygulamanız için tam olarak doğru bant uzunluğunu seçebileceğiniz anlamına gelir. Işık bantlarının kompakt tasarımı, sensör kafalarını makinelerdeki ve üretim hatlarındaki dar montaj alanlarına mükemmel şekilde entegre etmenizi sağlar. Ek olarak, 10 ile 500 mm arasındaki kullanılabilir çalışma mesafesi, geniş alanları ışık bantları ile kapatmanıza imkan sağlar. Örneğin, kurulum alanından tasarruf ederken küçük parçaların tespiti için veya çok geniş bir alanda ejeksiyon monitörleri olarak kullanabilirsiniz.
Maksimum kullanım kolaylığı için dört amplifikatör arasından seçim yapın
BOH optik sensör kafalarının özellikle verimli kullanımı için, ihtiyaçlarınıza göre BAE SA-OH amplifikatörlerinin dört versiyonu arasından seçim yapabilirsiniz.
Entegre ekranlı amplifikatörlerle, ayarları cihazın kendisinde her zamanki gibi yapabilir veya IO-Link üzerinden yapılandırabilirsiniz. Bu amplifikatörler ayrıca özellikle çok çeşitli işlevler ve seçenekler sunar - örneğin hızlı sayım için 4 kHz'e kadar bir anahtarlama frekansı. Ek olarak, bu cihazlarla, diğer şeylerin yanı sıra, hedef tespit alanında yeterince uzun süre kalmazsa, nesne tespiti için darbe süresi uzatılabilir.
Amplifikatör yardımıyla sensör kafalarınızı yalnızca IO-Link üzerinden parametrelendirmek istiyorsanız, ürün yelpazemizde özellikle küçük ve ince, ekransız amplifikatörlerimiz de bulunmaktadır.
Analog çıkışlı ve 8000 kHz anahtarlama frekansına sahip amplifikatörler, sürekli süreçlerin izlenmesi için uygundur. Bu, tam sinyal aralığının kullanılmasına izin verir.
Yaygın uygulamalar için, doğrudan ve sezgisel hassasiyet ayarı için yerleşik potansiyometrelere veya alternatif olarak otomatik öğretme düğmelerine sahip amplifikatörlerimiz de bulunmaktadır.
Özellikler
- Yüksek tekrarlama doğruluğu
- İyi doğrusallık
- Kompakt tasarım
- Çok çeşitli modeller
- Kullanılabilir çalışma mesafesi 10 ... 500 mm
Downloads
-
Light bands in diverse lengths