06.08.2020
IO Link ile CC-Link IE Field Basic Ağ Bloğu
Kolayca uygulayın ve IO Link avantajlarını elde edin

CC-Link IE Field Basic ağ bloğu 100 Mbit Ethernet cihazlarla uyumludur ve gigabit hızı gerektirmeyen uygulamalarda optimum performans sağlar. Bu da CC-Link IE Field 'i çubuk yükleme fikstürleri gibi düşük otomasyon düzeylerindeki gereksinimleri karşılamak için ideal hale getirir.
CC-Link IE Field Basic BNI modülümüzün sahip olduğu IO Link, parametre ve konfigürasyon verilerinin otomatik aktarımını sağlayan cihaz algılama dahil olmak üzere CC-Link Field ağındaki IO Link avantajlarını sunar. Kapsamlı diyagnostik dayalı basit entegrasyon, daha hızlı başlatma ve kapsamlı izleme gibi özelliklerden faydalanabilirsiniz. Genel maliyetleri önemli ölçüde düşürürken verimliliği arttırabilirsiniz.
Özellikler
- 100 Mbit Ethernet cihazlarıyla CC-Link IE uyumluluğu kazandırır
- Seamless Message Protocol'ü (SLMP) (Kesintisiz Mesaj Protokolü) destekler
- İki ila beş arası istasyonu kontrol ederek veri aralıklarını esnekçe kullanır
- Bağlantı noktası ve modül durumu için 24 LED kullanarak uygun diyagnostik verilerini gösterir
- Sağlam IP67 metal gövde ile zorlu ortamlara karşı hazırlıklıdır
Downloads
-
CC-Link IE field basic network block with IO-Link