BAE00R2
Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
Tür kodu:
BAE SA-OH-036-PP-DV02
Alternatif ürün
BAE011F
BAE SA-OH-059-YI-DP02
Yükleniyor...
İletişim isteği
Hangi atfı tutmak istiyorsunuz?
- Series
- SA-OH
- Dimension
- 15 x 36 x 61 mm
- Interface
- PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
- Display
-
Yeşil LED: Güç
Dijital ekran
Anahtarlama durumu - sarı LED - Setting
-
Işık-açık/karanlık-açık
Zaman fonksiyonu açık/kapalı
Gecikme süresi
Öğretme modu Otm/Gec/Int/Pot - Adjuster
- Slide switch 4 positions or 3 positions
- Connection
- Kablo, 2.00 m, PVC
- Housing material
-
ABS
PC - Operating voltage Ub
- 10th..30 VDC
- Approval/Conformity
-
CE
WEEE
Teknik döküman
Ürün dokümanları
-
El Kitabı
-
Installation/Assembly manual
-
Uygunluk Beyanı
Önerilen aksesuar yok.
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.0
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-92
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528