BAE00R5

Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör

Tür kodu:

BAE SA-OH-037-PP-DV02

Yükleniyor...

Ürün Açıklaması

Balluff'un Micromote sistemi özellikle küçüktür ve bu nedenle çok esnek bir şekilde kullanılabilir. Harici bir değerlendirme ünitesini (amplifikatör) son derece küçük optoelektronik sensör kafalarıyla birleştirir. Bu, onu son derece dar alanlar ve hareketli makine elemanları için bile uygun hale getirir.

Series
SA-OH
Dimension
15 x 36 x 61 mm
Interface
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Display
Yeşil LED: Güç
Setting
Işık-açık/karanlık-açık
Adjuster
Sürgülü sviç 4 konumlu
Connection
Kablo, 2.00 m, PVC
Housing material
ABS
PC
Operating voltage Ub
10th..30 VDC
Approval/Conformity
CE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

Ürün dokümanları
  • El Kitabı

    BAE SA-OH-037 PREMIUM (Almanca, İngilizce)
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN OPTO (Almanca)
    BASICS PHOTOELECTRIC (İngilizce)
  • Uygunluk Beyanı

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Tüm diller)
Önerilen aksesuar yok.
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
[email protected] 10.1
27-27-09-92
[email protected] 4.1
27-27-90-00
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 5.1.4
27-27-09-90
[email protected] 6.0
27-27-09-90
[email protected] 8.1
27-27-09-90
[email protected] 9.0
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92