BAM029R
Optikler: diyaframlar, filtreler, ekranlar, saptırıcılar
Tür kodu:
BAM LS-VS-004-C2/3-0614-2
Hangi atfı tutmak istiyorsunuz?
Ürün Açıklaması
Diyaframlarımız, lenslerimiz ve deflektörlerimiz çeşitli optik ve ultrason sensörleri ve uygulamaları için uygundur. Kompakt ve sağlam optikler kolay kurulum seçenekleriyle öne çıkar.
Farklı boyuta sahip modellerden ve plastik, alüminyum ve paslanmaz çelik gibi tasarımlar arasından seçim yapabilirsiniz.
- Çalışma prensibi
- Amaç
- Versiyon
- C tipi montaj
- Kullanım
- BVS SC-.. için
- Boyut
- Ø 32 x 43.4 mm
- Malzeme
- Alüminyum, siyah anodize
- Algılama yüzey malzemesi
- Cam, cilalı
- Montaj
- Vidalar
- Odak mesafesi
- 6 mm
- Minimum nesne mesafesi (MOD)
- 100 mm
Teknik döküman
Teknik çizim
-
Ürün görünümü
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC001776
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- [email protected] 6.0
- 27-27-92-05
- [email protected] 8.1
- 27-27-92-05