BAM034A
Yakınlık anahtarları için sabit durdurmasız kelepçe tutucu
Ürün Kodu:
BAM MC-XA-049-D30,0-5
Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
durdurulan
- Kullanım
-
BUS ultrasonik sensörler için
Ø30 mm sensörler için - Malzeme
-
Paslanmaz çelik (1.4404)
Silikon SI 70/101 - Boyut
- Ø 50 x 40 mm
- Montaj
- Vidalar, terminaller
- Ortam sıcaklığı
- -20...80 °C
- Onay/Uyumluluk
-
EHEDG sertifikalı
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-37-01
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300