benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Arayüz
DeviceNet Thin
Kablo
PUR Shielded gray, 2 m, drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
22 AWG/24 AWG
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
| BCC M415-0000-1A-030-PS85N6-020 | BCC M415-0000-1A-067-PS75N6-020 | |
|
-
Liste fiyatı
|
28,31 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Arayüz | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kablo | PUR Shielded gray, 2 m, drag chain compatible | PUR Blendajlı mor, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | - | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | - | -20...80 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor