Tek uçlu kablo setleri
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-001-PH0334-150-C023 | BCC S425-0000-1A-036-PH0334-150-C023 | |
|
-
Liste fiyatı
|
82,73 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Kablo | PUR Shielded black | PUR Blendajlı siyah, 15 m |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...105 °C | -20...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
EAC WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |