- Bağlantı 1
- RJ45-erkek, Düz, 4-pin
- Bağlantı 2
- RJ45-erkek, Düz, 4-pin
- Arayüz
- Profinet
- Kablo
- PUR Blendajlı Yeşil, 40 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 4
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -20...60 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 1.0 A
- IP derecesi
- IP20/IP20