Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0KW8

BCC M415-0000-1A-016-PS0525-003

Korumalı sensör kabloları

Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
0.25 mm²
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
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.