Ürün:% s
Ürün:% s
İletişim desteği
Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürün:% s
web siteleri
Belgeler

BCC0L86

Tek uçlu kablo setleri

Tür kodu:

BCC S425-0000-1A-017-VX8534-250

Yükleniyor...

Ürün Açıklaması

Her sektöre yönelik kapsamlı tek uçlu kablo ürün yelpazemiz içerisinde, uygulamanız için doğru bağlantıyı bulma garantisi. Sinyal, veri ve güç aktarımını güvenilir bir şekilde yapın.

Special characteristics
Washdown
Connection
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Switching output
Tamamlayıcı
Cable
PVC Gri, 25 m, Çekme zincirine uyumludur
Number of conductors
5
Conductor cross-section
0.34 mm²
Cable temperature, fixed routing
-40...105 °C
Cable temperature, flexible routing
-5...105 °C
Operating voltage Ub
60 VDC / 60 VAC
Rated current (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
Approval/Conformity
CE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

Ürün dokümanları
  • Sertifika

    EAC KG 417/KZA.OSP.025.DE.02.02783 H2 (Rusça)
    Ecolab (Almanca)
  • Uygunluk Beyanı

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Tüm diller)
Önerilen aksesuar yok.
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
[email protected] 10.1
27-06-03-11
[email protected] 4.1
27-27-90-01
[email protected] 5.1.3
27-25-01-07
[email protected] 5.1.4
27-25-01-07
[email protected] 6.0
27-27-92-18
[email protected] 8.1
27-27-92-18
[email protected] 9.0
27-06-03-11
[email protected] 9.1
27-06-03-11