benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 15 m
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Ürün yürütme
5.00 m, PVC, M12x1, dişi
10.00 m, PVC, M12x1, dişi
15.00 m, PVC, M12x1, dişi
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
| BCC M415-0000-1A-016-VS8534-150 | BCC M425-0000-1A-016-VS8534-150 | |
|
-
Liste fiyatı
|
59,47 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Kablo | PVC Blendajlı Gri, 15 m | PVC Blendajlı Gri, 15 m |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...150 °C | -5...150 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor