- Bağlantı
- M5x0.5-erkek, düz, 4-kutup
- Anahtarlama çıkışı
- Tamamlayıcı
- Kablo
- PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 4
- İletken kesiti
- 0.14 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -25...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -5...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 1.0 A