BCC0LMP
Çift uçlu kablo setleri
Ürün Kodu:
BCC M415-HD34-3A0-753-PX0534-1D5
durdurulan
- Bağlantı 1
- M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
- Bağlantı 2
- DEUTSCH DT04-erkek, Düz, 4-pin
- Kablo
- PUR siyah, 0.15 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 5
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...90 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...90 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K/IP67