- Bağlantı
- M12x1-dişi, Düz, 4-pin, L-kodlu
- Kablo
- PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 4
- İletken kesiti
- 1.5 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -30...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 16.0 A
- IP derecesi
- IP65, IP67, IP69K