benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
PUR Blendajlı deniz mavisi, 5 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 6A
Ürün yürütme
0.6 m, PUR, RJ45, erkek
1 m, PUR, RJ45, erkek
2 m, PUR, RJ45, erkek
5 m, PUR, RJ45, erkek
10 m, PUR, RJ45, erkek
15 m, PUR, RJ45, erkek
20 m, PUR, RJ45, erkek
25 m, PUR, RJ45, erkek
30 m, PUR, RJ45, erkek
35 m, PUR, RJ45, erkek
40 m, PUR, RJ45, erkek
45 m, PUR, RJ45, erkek
50 m, PUR, RJ45, erkek
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
| BCC E818-E818-90-377-PS68N9-050 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-050 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-075 | |
|
70,22 EUR
Liste fiyatı
|
70,22 EUR
Liste fiyatı
|
86,97 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | RJ45-erkek, Düz, 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | RJ45-erkek, Düz, 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | PUR Blendajlı deniz mavisi, 5 m | PUR Blendajlı Yeşil, 5 m | PUR Blendajlı Yeşil, 7.5 m |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 6A | - | - |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| IP derecesi | - | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor