BCS000Y
Özel özelliklere ve ayrı elektroniklere sahip kapasitif sensörler
Ürün Kodu:
BCS F01CP01-XXS10C-EP02-GZ01-002
durdurulan
- Boyut
- 90 x 16 x 4 mm
- Seri
- F01
- Montaj
- kabın dış duvarına gömme
- Bağlantı
- Konnektörlü kablo, Özel konnektör-Özel konnektör, 2.00 m, PUR
- Anahtarlama frekansı
- 100 Hz
- Arayüz
- Özel arayüz
- Aralık
- 2...10 mm
- Hassasiyet
- taban ünitesinde ayarlanabilir
- Dış gövde malzemesi
-
PC
PUR - Algılama yüzey malzemesi
- PUR
- Ortam sıcaklığı
- 0...60 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 4...8 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - IP derecesi
- IP60
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926