BES05U1
Tehlikeli alanlar için endüktif sensörler
Tür kodu:
BES M18MH2-GNX80F-S04G-X04
Hangi atfı tutmak istiyorsunuz?
Ürün Açıklaması
Tüm Ex bölgeleri için endüktif sensörler sunuyoruz. Bu aşınmasız anahtarlar için uygulamalar, patlayıcı atmosferin nadiren meydana geldiği (Kategori 3G / 3D) Bölge 2/22'den, en büyük patlama tehlikesinin bulunduğu Bölge 0/20'ye kadardır.
Birçok sensör tipiyle, çok çeşitli talepleri yerine getirebilmeniz için geniş bir uygulama yelpazesine hizmet ediyoruz. Kapsamlı portföy, örneğin, 500 bara kadar basınç dereceli sensörleri veya genişletilmiş sıcaklık aralığına sahip sensörleri içerir - hepsi de çeşitli dış gövde tiplerinde. NAMUR anahtarlama amplifikatörleri veya tek uçlu kablolar gibi uygun aksesuarlar da mevcuttur.
- Boyut
- Ø 18 x 76 mm
- Stil
- M18x1
- Montaj
- gömülü olmayan
- Aralık
- 8 mm
- Arayüz
- NAMUR
- Anahtarlama frekansı
- 380 Hz
- Dış gövde malzemesi
- Br-Ni
- Algılama yüzey malzemesi
- PA
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Çalışma voltajı Ub
- 7...9.6 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...75 °C, sertifikaya bakın
- Ex kategorisi
- NEC 500: Class I, Division 1, NEC 500: Class II, Division 1, NEC 500: Class III, Division 1, NEC 505: Class I, Zone 0, NEC 505: Zone 20
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
- cCSAus
Teknik döküman
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
Ürün dokümanları
-
El Kitabı
-
Installation/Assembly manual
-
Sertifika
Teknik çizim
-
Ürün görünümü
Bilgilendirme malzemeleri
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- [email protected] 6.0
- 27-27-01-01
- [email protected] 8.1
- 27-27-01-01