BES05UW
Tehlikeli alanlar için endüktif sensörler
Ürün Kodu:
BES M30EH2-GNX15F-BT02-X03
durdurulan
- Boyut
- Ø 30 x 77 mm
- Stil
- M30x1.5
- Montaj
- gömülü olmayan
- Aralık
- 15 mm
- Arayüz
- NAMUR
- Anahtarlama frekansı
- 380 Hz
- Dış gövde malzemesi
- AISI 316Ti
- Algılama yüzey malzemesi
- PVDF/PTFE
- Bağlantı
- Kablo, FEP
- Çalışma voltajı Ub
- 7...9.6 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -60...60 °C, sertifikaya bakın
- Ex kategorisi
-
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20 - IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
- cCSAus
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926