BIC0074
Güç kaynağı için endüktif bağlayıcılar
Ürün Kodu:
BIC 2P0-P25A0-Q120AE-SA3A50
Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
durdurulan
- Fonksiyon
- Sadece güç
- Aktarma mesafesi
- 0...4 mm
- Parça
- Uzak
- Bağlantı
- Konnektör, 7/8", 5-kutup
- Çıkış voltajı
- 24 VDC
- Nominal çıkış akımı
- 5 A
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, siyah anodize
- Boyut
- 120 x 45 x 120 mm
- Ortam sıcaklığı
- -10...50 °C
- IP derecesi
- IP67
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019