BID000C
Elektromanyetik taşıyıcı kodlamalı emniyet sensörleri
Ürün Kodu:
BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
durdurulan
- Special characteristics
- Washdown
- Performans Düzeyi
- e
- Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Kodlama düzeyi (EN ISO 14119)
- düşük
- Maksimum cevap süresi
- 100 ms
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
Emniyet
Ecolab
WEEE - Yaklaşım yönü
- algılama yüzeyine
- Aktüatör tutma kuvveti
- 0 N
- Sağlanan çalışma mesafesi Sao
- 10 mm
- Sağlanan kapatma mesafesi Sar
- 20 mm
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1, 5-kutup
- Anahtarlama çıkışı
- 2x PNP OSSD
- Montaj
- gömme montaj için
- Boyut
- 106 x 25 x 22 mm
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
-
IP65
IP67
IP69 - Dış gövde malzemesi
- Termoplastik, cam fiber takviyeli
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501