BID0012
Elektromanyetik taşıyıcı-kodlu koruma kilitleme cihazları
Ürün Kodu:
BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115
Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
durdurulan
- Special characteristics
- Washdown
- Performans Düzeyi
-
d (tutma fonksiyonu için)
e (kilitleme fonksiyonu için) - Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
-
4 (kilitleme fonksiyonu için)
2 (tutma fonksiyonu için) - SIL (IEC 61508)
-
3 (kilitleme fonksiyonu için)
2 (tutma fonksiyonu için) - SIL CL (EN 62061)
-
3 (kilitleme fonksiyonu için)
2 (tutma fonksiyonu için) - Kodlama düzeyi (EN ISO 14119)
- yüksek
- Maksimum cevap süresi
- 100 ms
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
Emniyet
Ecolab
WEEE - Kullanım kategorisi
-
DC-12: 24 V/0.25 A
DC-13: 24 V/0.25 A - Yaklaşım yönü
- yandan
- Koruyucu kilit prensibi
- evet, manyetik kuvvet (güç ile kilitlenen)
- Tutma gücü FZH
- 1000 N
- Harici bırakma
- Tornavida
- Çıkış bırakması
- hayır
- Mekanik ömür beklentisi
- 1 mil. switching operations
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1, 8-kutup
- Anahtarlama çıkışı
- 2x PNP OSSD;PNP NC
- Boyut
- 87.5 x 120 x 35 mm
- Ortam sıcaklığı
- 0...60 °C
- IP derecesi
- IP69, IP67, IP66
- Dış gövde malzemesi
- Termoplastik, cam fiber takviyeli
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-26-03
- ETIM 7.0
- EC002593
- UNSPSC 11
- 39122234
- UNSPSC 7.0901
- 39122234