BIS00CJ
Entegre işlemci ünitesi bulunan LF okuma/yazma kafaları (125 kHz)
Ürün Kodu:
BIS L-400-043-002-02-S115
durdurulan
- Product group
- LF (125 kHz)
- Çalışma prensibi
- Okuma kafası
- Boyut
- Ø 18 x 75 mm
- Montaj
- metal içermez (temiz bölge)
- Anten tipi
- yuvarlak
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 8-kutup, 0.50 m, PU
- Dış gövde malzemesi
- Pirinç, PBT arayüzü, nikel kaplamalı
- Arayüz
- RS422 (Kolay döngü)
- Çalışma voltajı Ub
- 19.2...26.4 VDC
- Ortam sıcaklığı
- 0...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710