- Stil 1
- M16x1
- Stil 2
- M16x1
- Anten tipi
- yuvarlak
- Kablo uzunluğu L
- 1.00 m
- Depolama sıcaklığı
- -20...85 °C
- Ortam sıcaklığı
- 0...70 °C
- Dış gövde malzemesi
- Pirinç, Nikel kaplamalı pirinç somunlar, nikel kaplamalı
- IP derecesi
- IP67
- Montaj
-
metal içermez (temiz bölge)
metalde
metalde gömme - Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710