- Product group
- UHF (860...960 MHz)
- Çalışma frekansı
- 860…960 MHz
- Boyut
- 51.5 x 6.4 x 51.5 mm
- Hafıza tipi
- EEPROM
- Kullanıcı verileri, okuma / yazma
- 512 Bit
- EPC hafıza, oku / yaz
- 240 Bit
- TID hafıza, salt okunur
- 64 Bit
- Anten tipi
- Dipol
- Montaj
- metal içermez (temiz bölge)
- Depolama sıcaklığı
- -40...85 °C
- Geçici depolama sıcaklığı
- 220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
- Ortam sıcaklığı
- -40...85 °C
- Dış gövde malzemesi
- PPS
- IP derecesi
- IP69K
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710