BIS015Y
UHF Okuma/yazma kafaları ve antenler (860...960 kHz)
Ürün Kodu:
BIS VU-320-C1-S4
- Product group
- UHF (860...960 MHz)
- Çalışma frekansı
- 902…928 MHz
- Radyo lisansı
-
ABD
Kanada
Meksika - Boyut
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Anten tipi
- Ek
- Polarizasyon
- dairesel
- Ayarlanabilir çıkış gücü
- 7 dBm…26 dBm (5 mW…400 mW)
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Dış gövde malzemesi
-
PC, kaplamalı
ABS, Çinko, Döküm, (Konnektör) - Arayüz
- RS485
- Çalışma voltajı Ub
- 24 V DC LPS Sınıf 2
- Ortam sıcaklığı
- -20...55 °C
- IP derecesi
- IP54
- Onay/Uyumluluk
-
FCC Part 15
IC
cULus
WEEE
SCT NOM-121-SCT1-2009
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710