BIS01AY
UHF Okuma/yazma kafaları ve antenler (860...960 kHz)
Ürün Kodu:
BIS U-303-C1-TNCB
- Product group
- UHF (860...960 MHz)
- Çalışma frekansı
- 902…928 MHz
- Boyut
- 300 x 49 x 300 mm
- Polarizasyon
- sağ dairesel
- Bağlantı
- TNC-dişi
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anten başlığı: Polimer karışımı
- Ortam sıcaklığı
- -20...55 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
FCC
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710