durdurulan
- Seri
- 31M
- Boyut
- 24.1 x 58.4 x 71.1 mm
- Giriş fonksiyonu
- Anahtar devre dışı açık/kapalı
- Arayüz
- PNP/NPN NO/NC Analog, voltaj 0…5 V
- Çalışma prensibi
- Lüminesans sensörü
- Optik çalışma prensibi
- Cisimden yansımalı sensör, odaklı
- Işın özelliği
- Odaklı
- Işık tipi
- Mor ötesi ışık
- Işık bölgesi boyutu
- Ø 16 mm 300 mm'de
- Aralık
- 0...300 mm
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek
- Dış gövde malzemesi
- Çinko, Döküm, boyalı
- Algılama yüzey malzemesi
- Cam
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..24 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
cETLus
CE
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-08
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528