BML08F4
Mutlak doğrusal manyetik kodlama sistemi
Tür kodu:
BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ABA1-KA05
Yükleniyor...
Hangi atfı tutmak istiyorsunuz?
- Dimension
- 16 x 18.6 x 54 mm
- Connection
- Kablo, 5 m, PUR
- Housing material
- Çinko döküm, nikel kaplamalı, Krom kaplama
- Interface
- SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)
- Measuring range
- 8190 mm
- Resolution
- 0.9765625 µm
- Read distance
- 0.01...1.3 mm
- Operating voltage Ub
- 10th..30 VDC
- Ambient temperature
- -20...70 °C
- IP rating per IEC 60529
- IP67
- Procedure direction
- Bant boyunca
- Interface coding
- İkili
- Approval/Conformity
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
Teknik döküman
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
Ürün dokümanları
-
El Kitabı
-
Sertifika
-
Uygunluk Beyanı
-
Özet kılavuz
Bilgilendirme malzemeleri
Önerilen aksesuar yok.
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945