BNS03A1
Endüktif çok konumlu limit sviçler
Ürün Kodu:
BNS 816-B05-NA-12-602-11-S90R
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Versiyon
- Endüktif
- Çalışma prensibi
- 1-5. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
- Aralık
- 2 mm
- Anahtarlama frekansı
- 1-5. Anahtarlama pozisyonu: 1500 Hz
- Sürekli akım
- 1-5. Anahtarlama pozisyonu: 0.2 A
- Nominal çalışma voltajı Ue
- 1-5. Anahtarlama pozisyonu: 24 V DC
- Montaj
- Dikey
- Bağlantı tipi
- 1. Anahtarlama pozisyonu: Konnektör
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-06-06
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-06-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900