benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Retro-yansıtıcı sensörler
Seri
Q08M
Boyut
8 x 44 x 8 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Retro reflektif sensör
Alternatif ürün
BOS01TE
Retro-yansıtıcı sensörler
BOS Q08M-PS-PR20-02
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PS-PR11-02 | BOS Q08M-PS-PR20-02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
107,64 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Boyut | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Arayüz | PNP Normalde açık (NO) | PNP Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 0...550 mm | 0...1 m |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm, nikel kaplamalı | Çinko, Döküm, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 3.0 mm Işık çıkışı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor