benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
Seri
72K
Boyut
10 x 40.1 x 73.5 mm
Arayüz
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Çalışma prensibi
Fiber optik cihaz
Giriş fonksiyonu
Anahtar devre dışı açık/kapalı
SET düğmesiyle aynı fonksiyon
SET düğmesiyle aynı fonksiyon
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 72K-PU-RA10-02 | BFB 75K-001-P-02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
124,63 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 72K | 75K |
|---|---|---|
| Boyut | 10 x 40.1 x 73.5 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Arayüz | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Çalışma prensibi | Fiber optik cihaz | Fiber optik cihaz |
| Giriş fonksiyonu |
Anahtar devre dışı açık/kapalı SET düğmesiyle aynı fonksiyon |
Anahtar devre dışı açık/kapalı Düğme ile aynı fonksiyon |
| Ayarlama |
Zaman fonksiyonu açık/kapalı Işık-açık/karanlık-açık Öğretme modu normal/ince Hassasiyet (Sn) |
Fabrika ayarı (Sıfırlama) Işık-açık/karanlık-açık Hassasiyet (Sn) |
| Çalışma voltajı Ub | 12...24 VDC | 10th..30 VDC |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 2.00 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz | 1500 Hz |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor