benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Retro-yansıtıcı sensörler
Special characteristics
Washdown
Seri
6K
Boyut
12 x 37.9 x 21.6 mm
Giriş fonksiyonu
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Düğme ile aynı fonksiyon
Düğme ile aynı fonksiyon
Arayüz
PNP: NO/NC
Alternatif ürün
BOS02E3
Retro-yansıtıcı sensörler
BOS 6K-UI-PT10-02
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-PT10-02 | BOS 6K-UI-PT10-02 | |
|
185,81 EUR
Liste fiyatı
|
164,29 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Seri | 6K | 6K |
| Boyut | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Giriş fonksiyonu |
Anahtar devre dışı açık/kapalı Düğme ile aynı fonksiyon |
Anahtar devre dışı açık/kapalı Düğme ile aynı fonksiyon |
| Arayüz | PNP: NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Retro reflektif sensör | Retro reflektif sensör, Transparent detection |
| Benzersiz optik özellik |
Koaksiyel optik Şeffaflık algılama |
Şeffaflık algılama |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | 50 x 50 mm 2 m'de | 40 x 40 mm 1 m'de |
| Aralık | 0...2 m | 0...2 m |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 2 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor