Ürün:% s
İletişim desteği

Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?

ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol

Ürün:% s

web siteleri

İndirilenler

BOS020H

Arka plan bastırma özelliğine sahip olan cisimden yansımalı sensör

Tür kodu:

BOS R020K-PO-RF11-02

Yükleniyor...

Ürün Açıklaması

Arka plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler, yüzey, renk ve malzemeden bağımsız olarak güvenilir algılama sağlar.
Bu sensörlerin tarama davranışları farklı yansıma düzeylerinde bile neredeyse sabit kalır.

Seri
R020K
Boyut
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Arayüz
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, sabit HGA
Benzersiz optik özellik
Arka plan bastırma
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 3 mm 15 mm'de
Aralık
1...30 mm
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PVC
Dış gövde malzemesi
ABS
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE, cULus, EAC, WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Ürün dokümanları
  • El Kitabı

  • Konfigürasyon/Kurulum/Montaj elkitabı

  • Uygunluk Beyanı

Teknik çizim
  • Ürün görünümü

IO-Link arayüzü içeren Heartbeat® güç kaynakları

Fotoelektrik sensörler için montaj braketi

Universal montaj sistemi

Kontrol kabini için güç kaynağı çeşitleri

ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 6.0
27-27-09-04
eCl@ss 8.1
27-27-09-04