- Seri
- R81K
- Boyut
- 15 x 48.9 x 31 mm
- Arayüz
-
NPN Normalde açık (NO)
Normalde kapalı (NC) - Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Cisimden yansımalı sensör
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- 18 x 18 mm 300 mm'de
- Aralık
- 5...300 mm
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
ABS
PMMA - Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Dağıtım kapsamı
- Montaj braketi
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-03
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528