benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
1 eksenli ve 2 eksenli eğim sensörleri
Ölçme prensibi
MEMS
Ölçüm eksenleri
1
Ölçüm aralığı
-30...30°
Çalışma voltajı Ub
12...30 VDC
Arayüz
Analog, voltaj 0…10 V
Alternatif ürün
BSI000N
1 eksenli ve 2 eksenli eğim sensörleri
BSI Q41K0-XA-MXS030-S92
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BSI R65K0-XA-MXS030-S115 | BSI Q41K0-XA-MXS030-S92 | |
|
-
Liste fiyatı
|
255,66 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Ölçme prensibi | MEMS | MEMS |
|---|---|---|
| Ölçüm eksenleri | 1 | 1 |
| Ölçüm aralığı | -30...30° | -30...30° |
| Çalışma voltajı Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Arayüz | Analog, voltaj 0…10 V | Analog, voltaj 0…10 V |
| Çözünürlük | ≤ 0.01 ° | ≤ 0.09 ° |
| Hassasiyet | ±0.2° | ±1.0° |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1 | Konnektör, M12x1 |
| Dış gövde malzemesi | Plastik | Plastik |
| Ortam sıcaklığı | -40...80 °C | -40...80 °C |
| IP derecesi | IP67 |
IP67 IP69 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Ek metin | Dikey konumda, 360° üzerinde merkezleme yapılabilir | Dikey konumda, 360° üzerinde merkezleme yapılabilir |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor