BVS001N
BVS-E Universal görüntü sensörü
Ürün Kodu:
BVS UR-3-003-E
durdurulan
- Sensör tipi Görüş
- CMOS görüntü sensörü siyah-beyaz
- Resim çözünürlüğü
- 0.3 MP (640 x 480 piksel)
- Çerçeve hızı
- 3…40 Hz
- Uygulama
-
360° algılama
Barkod-, 2D-, OCR tanımlama - Aralık
- 50...1000 mm
- Görüş alanı
- 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm
- Odak mesafesi
- 12.0 mm
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Dış gövde malzemesi
-
Alüminyum, Döküm, boyalı
ABS - Boyut
- 51.5 x 70 x 40 mm
- Anahtarlama çıkışı
- 3x PNP normalde açık (NO)
- Arayüz
- Ethernet 10/100 Tabanlı T
- Bağlantı 1
- M12x1-erkek, 8-pin, A-kodlu
- Bağlantı 2
- M12x1-erkek, 4-pin, D-kodlu
- Çalışma voltajı Ub
- 22...26 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -10...55 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE - IP derecesi
- IP54
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 4.1
- 27-31-02-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-31-02-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 9.0
- 27-31-02-03
- ECLASS 9.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718