BVS001U
Elde Taşınabilen Kod Okuyucu BVS HS-P
Ürün Kodu:
BVS HS-PC-HDW-MA-01
durdurulan
- Düşme koruması
-
≥ 50 düşüş
2.0 m betonda - Barkodlar
- GS1 Databar lineer kodları UPC/EAN (A;E;13;8) UPC/EAN ve P2/ P5 Ekleri UPC/EAN Coupons ISBN Code128 EAN128 ISBT128 Code39 Code39 Full ASCII Code39 CIP Code 32 Codabar Interleaved 2/5 IATA Endüstriyel 2/5 standart 2/5 Code11 MSI Plessey Code 93 Follet 2/5
- 2D kodlar
-
Aztec Code
China Sensible Code
Veri Matrisi
Maxicode
Micro QR Code
QR kodu - Yığılmış kodlar
-
Micro PDF417
GS1 DataBar Composites
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
PDF417 - Okuma mesafesi
-
Code 39: 2…6 cm @ 2.5 mil
Code 39: 3…110 cm @ 40 mil
Datamatrix: 2…6 cm @ 4 mil
Datamatrix: 2…20 cm @ 10 mil - Aydınlatma ışık tipi
- LED Beyaz ışık
- Arayüz
- RS232/ USB
- IP derecesi
- IP65
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-01-01
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701