İletişim isteği
- Flanş tipi
- End hollow shaft
- Şaft çapı
- 6 mm
- Ortam sıcaklığı
- -20…80 °C
- Flange diameter
- 40 mm
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - IP derecesi
-
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65 - Arayüz
- Dijital pals
- Malzeme flanşı
- Alüminyum
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf