Ürünler
Ürünler
İletişim & Destek
Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol

Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler

Endüktif sensörler

Uygun:

108 sürümleri

Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörlerimiz 500 bar basınca dayanabilir. Hidrolik silindirlerin son konumlarını kontrol ederken veya vana konumlarını izlerken olduğu gibi, hidrolik sisteminizin konumunu izlemek için mükemmeldirler. Dayanıklılıkları ortama dayanıklı dış gövde malzemeleri ve özel bir sızdırmazlık işlemi ile mümkün olur. Bireysel uygulamalarınız için farklı dış gövde çaplarına ve diş boyutlarına sahip kapsamlı bir ürün konfigürasyonları yelpazesi sunuyoruz.

Özellikler

  • 500 bar basınca dayanıklıdır
  • 120 °C'ye kadar yüksek sıcaklığa dayanıklıdır
  • Patlama koruması bulunan alanlarda kullanımı uygundur
  • M5 ile M18 arasında genel boyutlar
  • Kısa ve uzun konfigürasyonlar
  • Sabit durdurma bulunan ve bulunmayan

kullanılabilirlik

Price

108 Sonuçlar

sipariş kodu Price Boyut Arayüz Aralık Anahtarlama frekansı Bağlantı Maksimum nominal basınç
Hareketler

BES02NC

BES M12EI-PSC40B-S04G-S01
101.76 EUR Ø 12 x 65 mm PNP Normalde açık (NO) 4 mm 500 Hz Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup 60 bar

BHS005U

BHS B135V-PSD25-S04-003
204.67 EUR Ø 12 x 78 mm PNP Normalde açık (NO) 2.5 mm 400 Hz Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup 500 bar

BHS0022

BES 516-300-S163-S4-D
202.13 EUR Ø 12 x 93 mm PNP Normalde açık (NO) 1.5 mm 1000 Hz Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup 500 bar

BES03L7

BES M05ED-PSD08B-BP02-R03
104.3 EUR Ø 5 x 27 mm PNP Normalde açık (NO) 0.8 mm 3000 Hz Kablo, 2.00 m, PUR 100 bar