- Endüktif Faktör 1 sensörler
- Endüktif Namur sensörler
- Endüktif halka ve boru sensörleri
- Endüktif mesafe sensörleri
- Endüktif pozisyonlama sistemleri
- Endüktif ve tümüyle metal sensörler
- Hijyenik endüktif sensörler
- Hızlı endüktif konum ölçüm sistemleri
- Kaynak bağışıklığına sahip endüktif sensörler
- Manyetik alanlara dayanıklı endüktif sensörler
- Standart endüktif sensörler
- Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı endüktif sensörler
Tehlikeli alanlar için endüktif sensörler
Endüktif sensörler
Uygun:
40 sürümleri
Tüm Ex bölgeleri için endüktif sensörler sunuyoruz. Bu aşınmasız anahtarlar için uygulamalar, patlayıcı atmosferin nadiren meydana geldiği (Kategori 3G / 3D) Bölge 2/22'den, en büyük patlama tehlikesinin bulunduğu Bölge 0/20'ye kadardır.
Birçok sensör tipiyle, çok çeşitli talepleri yerine getirebilmeniz için geniş bir uygulama yelpazesine hizmet ediyoruz. Kapsamlı portföy, örneğin, 500 bara kadar basınç dereceli sensörleri veya genişletilmiş sıcaklık aralığına sahip sensörleri içerir - hepsi de çeşitli dış gövde tiplerinde. NAMUR anahtarlama amplifikatörleri veya tek uçlu kablolar gibi uygun aksesuarlar da mevcuttur.ÖzelliklerBölgeler için: 0, 1, 2, 20, 21 ve 22500 bar'a kadar yüksek basınçÇeşitli sıcaklık aralıklarında kullanım içinEşleşen NAMUR anahtarlama amplifikatörleri ileTemassızdırOrtam dirençliKirliliğe karşı dayanıklıdır
Özellikler
- Bölgeler için: 0, 1, 2, 20, 21 ve 22
- 500 bar'a kadar yüksek basınç
- Çeşitli sıcaklık aralıklarında kullanım için
- Eşleşen NAMUR anahtarlama amplifikatörleri ile
- Temassızdır
- Ortam dirençli
- Kirliliğe karşı dayanıklıdır
40 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Boyut | Arayüz | Aralık | Anahtarlama frekansı | Dış gövde malzemesi | Bağlantı | Onay/Uyumluluk | Montaj | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES02ZTBES M08MD-GNX10B-EV02-EEX |
49.2 EUR | Ø 8 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Kablo, 2.00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | flush | |
BES0300BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX |
76.12 EUR | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 35 mm | 100 Hz |
PPE PPS |
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | gömülü olmayan | |
BES02ZRBES G06MD-GNX10B-EV02-EEX |
50.59 EUR | Ø 6.5 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Kablo, 2.00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE | flush | |
BES02ZUBES M12ME-GNX40B-S04G-EEX |
45.97 EUR | Ø 12 x 45 mm | NAMUR | 4 mm | 700 Hz | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | flush | |
BES02ZWBES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX |
51.74 EUR | Ø 18 x 46 mm | NAMUR | 8 mm | 400 Hz | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | flush | |
BES02ZYBES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX |
63.99 EUR | Ø 30 x 50 mm | NAMUR | 15 mm | 100 Hz | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | flush | |
BES02ZZBES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX |
69.07 EUR | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 20 mm | 200 Hz |
PPE PPS |
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | flush | |
BES05M4BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF |
122.43 EUR | Ø 18 x 57 mm | PNP Normalde açık (NO) | 5 mm | 180 Hz | Paslanmaz çelik | Kablo, 2 m, PUR | CE, IECEx, ATEX, WEEE | flush | |
BES05NHBES M18MH2-GNX50B-BT02-EXA |
153.74 EUR | Ø 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | Paslanmaz çelik | Kablo, FEP | CE, IECEx, ATEX, WEEE | flush | ||
BHS004KBES 516-300-S315-S4-N |
181.92 EUR | Ø 12 x 56 mm | NAMUR | 1.5 mm | 1000 Hz | Paslanmaz çelik | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | CE, UKCA, CCC Ex, IECEx, ATEX, WEEE | flush |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.